Danmark - Dansk

Philips Maxos Universal, Trunking light unit, 50 W, L1517 mm, 8000 lm, 3000 K, DALI, Bred strålevinkel, Struktureret, Hvid, IP20

LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH

Produktbeskrivelse

Trunking light unit, L1517 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Tredobbelt lag spraymaling, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bred strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 7-polet, Ledningsføring, 3-faset

Ordrekode: 910925869514
Fuld ordrekode: 871951477303500

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925869514 da_DK pdf 282.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925869514_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925869514_EU
Flere enheder - Visuals