Produktbeskrivelse
Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Stål, Sort, Signal black (RAL9004), Dali-dæmpning Interact System-klar, 10500 lm, 56 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalstrålende, Struktureret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 7-polet