Produktbeskrivelse
Trunking light unit, L1478 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Dali-dæmpning Interact System-klar, 8000 lm, 48 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bred strålevinkel, Struktureret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Stik med 2 ekstra ledninger til lysregulering