Danmark - Dansk

Philips Maxos unify, Trunking light unit, 24 W, L1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, Struktureret, Hvid, IP20

LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH

Produktbeskrivelse

Trunking light unit, L1478 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Dali-dæmpning Interact System-klar, 4000 lm, 24 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Bred strålevinkel, Struktureret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Stik med 2 ekstra ledninger til lysregulering

Ordrekode: 910925870930
Fuld ordrekode: 872016995582000

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925870930 da_DK pdf 398.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925870930_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925870930_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH IES
Revit-fil
LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH 910925870930 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 40S/840 NE DIA WB C-2R WH LDT