Danmark - Dansk

Philips Maxos unify, Trunking light unit, 35.5 W, 2215 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, Struktureret, Hvid, IP20

LL552X 62S/840 NE DIA WB WH

Produktbeskrivelse

Trunking light unit, 2215 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Dali-dæmpning Interact System-klar, 6200 lm, 35.5 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Bred strålevinkel, Struktureret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 7-polet

Ordrekode: 910925870850
Fuld ordrekode: 872016995503500

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925870850 da_DK pdf 398.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925870850_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925870850_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LL552X 62S/840 NE DIA WB WH IES
Revit-fil
LL552X 62S/840 NE DIA WB WH 910925870850 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 62S/840 NE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 62S/840 NE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 62S/840 NE DIA WB WH LDT