Danmark - Dansk

Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 72 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, Struktureret, Hvid, IP20

LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE

Produktbeskrivelse

Trunking light unit, L2276 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Dali-dæmpning Interact System-klar, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bred strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 7-polet

Ordrekode: 910925870377
Fuld ordrekode: 872016949583800

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE txt 4.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925870377 da_DK pdf 394.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925870377_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925870377_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE IES
Revit-fil
LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE 910925870377 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE LDT