Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 57 W, L2276 mm, 10000 lm, 4000 K, DALI, Bred strålevinkel, Sort, IP20
LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK HE
Produktbeskrivelse
Trunking light unit, L2276 mm, Stål, Sort, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 10000 lm, 57 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 7-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år