Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 50 W, L1138 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Mellem strålevinkel, Struktureret, Hvid, IP20
LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE
Produktbeskrivelse
Trunking light unit, L1138 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Dali-dæmpning Interact System-klar, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Mellem strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 7-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år