Danmark - Dansk

Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 37 W, L1138 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, Struktureret, Hvid, IP20

LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE

Produktbeskrivelse

Trunking light unit, L1138 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Dali-dæmpning Interact System-klar, 6100 lm, 37 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bred strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 7-polet

Ordrekode: 910925870386
Fuld ordrekode: 872016949592000

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE txt 4.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925870386 da_DK pdf 394.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925870386_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925870386_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE IES
Revit-fil
LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE 910925870386 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE LDT