Danmark - Dansk

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 32 W, 4000 lm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, Sort

ST770T 39S/PW930 WIA WB WH

Produktbeskrivelse

Compact, track projector, Aluminium, Sort, Signal black (RAL9004), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 4000 lm, 4000 lm, 32 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Bred strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505102316
Fuld ordrekode: 872016901336000

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102316 da_DK pdf 410.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102316_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102316_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH IES
Revit-fil
ST770T 39S/PW930 WIA WB WH 910505102316 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/PW930 WIA WB WH LDT