Produktbeskrivelse
Compact, track projector, Aluminium, Sort, Signal black (RAL9004), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 2700 lm, 2700 lm, 28 W, 95 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Bred strålevinkel, Klar, Hærdet glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne