Philips StoreFit Skinnespot, CoreLine trunking variant (double spot head), 58 W, 8400 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Mellem strålevinkel, Hvid
ST210Y 39S/840 DIA MB WH
Produktbeskrivelse
CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Hvid, Dali-dæmpning Interact System-klar, 8400 lm, 58 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Mellem strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 2 enheder
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år