Philips GreenSpace Evo

Et kraftigt, bæredygtig og fleksibelt til brug i detailhandel

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

GreenSpace Evo Projector er en kraftfuld og fleksibel projektor til detailhandel med et subtilt og neutralt design. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. På grund af dets cirkulære design er armaturet opgraderbart, genanvendeligt, fuldt servicerbart og genanvendeligt. Kombineret med den høje energieffektivitet gør dette GreenSpace Evo til et bæredygtigt projektorvalg. PerfectAccent-reflektorerne giver en lyseffekt med endnu mere energi og føles endnu mere behagelige for kunderne. GreenSpace Evo fås også i topmoderne, ultraeffektive varianter og kan nemt integreres på 3C- og DALI-skinner, CoreLine Trunking og Maxos fusion. Farverne og teksturerne kan tilpasses yderligere med Philips MyCreation

Fordele

  • Passer ind i butikker med et rent og neutralt design

  • PerfectAccent-reflektorer giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne

Egenskaber

  • Værktøjsfri adgang til optikken, LED og frontglas

  • Servicebar og kan opgraderes med standardværktøjer

Anvendelsesområder

  • Supermarkeder og store detailbutikker
  • Modebutikker
  • Tankstationer og dagligvarebutikker

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud

  • Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet

Downloads