Philips GreenSpace Evo, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, Bred strålevinkel, Hvid

ST333T 27S/830 PSU WB WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2700 lm, 20.5 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bred strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505104597
Fuld ordrekode: 872016959085400

Downloads