Philips GreenSpace Evo, 20.5 W, 2800 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Hvid

ST333T 27S/840 PSU WB WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2800 lm, 20.5 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380), Bred strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505104598
Fuld ordrekode: 872016959086100

Downloads