Philips GreenSpace Evo, 22.5 W, 2900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, retvinklet stråle, Sort

ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2900 lm, 22.5 W, 138 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, retvinklet stråle, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505104599
Fuld ordrekode: 872016959087800

Downloads