Philips GreenSpace Evo, 20 W, 1900 lm, 2200 K, trådløs, Interact Ready, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Sort

ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Sort, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505104593
Fuld ordrekode: 872016959081600

Downloads