Philips GreenSpace Evo-projektor, 41 W, 5000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Bred strålevinkel, Sort

ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 5000 lm, 41 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Bred strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505104617
Fuld ordrekode: 872016983504700

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104617 da_DK pdf 321.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104617_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104617_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB