Philips GreenSpace Evo-projektor, 28 W, 3700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, retvinklet stråle, Sort
ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3700 lm, 28 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, retvinklet stråle, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år