Philips GreenSpace Evo-projektor, 30 W, 4000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, Hvid

ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bred strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505104610
Fuld ordrekode: 872016959097700

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104610 da_DK pdf 366.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104610_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104610_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB