Philips CoreLine Skinnespot Gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Bred strålevinkel, Hvid

ST151T LED30S/930 WB WH

Produktbeskrivelse

Track-mounted, D80 mm, Aluminium, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3000 lm, 30 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4355, 0.4045) SDCM <4, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, 3C-skinne

Ordrekode: 911401847182
Fuld ordrekode: 871951452861199

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401847182 da_DK pdf 275.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401847182_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401847182_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST151T LED30S/930 WB WH IES
Revit-fil
ST151T LED30S/930 WB WH 911401847182 ZIP
Dialux
ULD File - ST151T LED30S/930 WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST151T LED30S/930 WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST151T LED30S/930 WB WH LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 930 WB WH 911401847182 pdf 620.2 kB