Philips StoreSet Linear, Track panel, 48 W, L1200 mm, 6800 lm, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Bred strålevinkel, Klar, Hvid

SM504T 66S/930 WIA WB WH

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstruderet aluminium, Hvid, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 6800 lm, 48 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne

Ordrekode: 910505102395
Fuld ordrekode: 872016901415200

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102395 da_DK pdf 404.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102395_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102395_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM504T 66S/930 WIA WB WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/930 WIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/930 WIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/930 WIA WB WH LDT