Danmark - Dansk

Philips StoreSet Linear, Track panel, 63 W, L1200 mm, 9200 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Klar, Sølv

SM504T 90S/840 PSU WB SI

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstruderet aluminium, Sølv, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 9200 lm, 63 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne

Ordrekode: 910505102222
Fuld ordrekode: 872016901241700

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102222 da_DK pdf 294.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102222_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102222_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Software plug-ins

IES
IES File - SM504T 90S/840 PSU WB SI IES
Dialux
ULD File - SM504T 90S/840 PSU WB SI ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/840 PSU WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/840 PSU WB SI LDT