Produktbeskrivelse
Track panel, 575x196 mm, Plast, Sort, Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, Synlig lyskommunikation, 9400 lm, 61 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne