Danmark - Dansk

Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Dobbelt asymmetrisk optik, 25° bredstrålende, Klar, Sort, VLC

SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK

Produktbeskrivelse

Track panel, 575x196 mm, Plast, Sort, Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, Synlig lyskommunikation, 9200 lm, 67 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dobbelt asymmetrisk optik, 25° bredstrålende, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne

Ordrekode: 910505102715
Fuld ordrekode: 872016958760100
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
Localized commercial leaflet 910505102715 da_DK pdf 430.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102715_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102715_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK LDT