Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 53 W, 575x196 mm, 8300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, Klar, Sort, VLC
SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE
Produktbeskrivelse
Track panel, 575x196 mm, Plast, Sort, Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, Synlig lyskommunikation, 8300 lm, 53 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år