Danmark - Dansk

Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 53 W, 575x196 mm, 8300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Mellem strålevinkel, Klar, Sort, VLC

SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE

Produktbeskrivelse

Track panel, 575x196 mm, Plast, Sort, Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, Synlig lyskommunikation, 8300 lm, 53 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Mellem strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne

Ordrekode: 910505102710
Fuld ordrekode: 872016958750200
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
Localized commercial leaflet 910505102710 da_DK pdf 430.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102710_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102710_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE LDT