Danmark - Dansk

Philips StoreSet Evo, Track panel, 58 W, 575x196 mm, 8100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, Klar, Hvid, VLC

SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH

Produktbeskrivelse

Track panel, 575x196 mm, Plast, Hvid, Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, Synlig lyskommunikation, 8100 lm, 58 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne

Ordrekode: 910505102709
Fuld ordrekode: 872016958729800
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
Localized commercial leaflet 910505102709 da_DK pdf 422.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102709_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102709_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH LDT