Danmark - Dansk

Philips StoreSet Evo, Maxos fusion panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, Klar, Hvid, VLC

SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH

Produktbeskrivelse

Maxos fusion panel, 575x196 mm, Plast, Hvid, Klar til DALI-dæmpning og Interact-systemet, understøtter visuel lyskommunikation, Synlig lyskommunikation, 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 7-polet

Ordrekode: 910505102692
Fuld ordrekode: 872016958697000
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
Localized commercial leaflet 910505102692 da_DK pdf 424.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
SM515S mounting instructions pdf 1.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102692_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102692_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH LDT