Danmark - Dansk

Philips TrueLine Påbyg

Philips TrueLine Påbyg: Linjebelysning i høj kvalitet

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Arkitekter har brug for belysningsløsninger, der harmonerer med rummets indvendige arkitektur. De ønsker linjer af lys med elegante proportioner og høje lysniveauer, som giver maksimal designfrihed. Philips TrueLine er et fleksibelt lineært armatur til indendørs kontoranvendelse, der kombinerer fremragende kvalitet med muligheden for fremtidssikrede opgraderinger. Specifiers har behov for armaturer, der både sparer energi og leverer det rette lysniveau. TrueLine Påbyg opfylder begge krav. Armaturet er ikke kun kompatibelt med WELL Building Standard for Light, men den nedhængte version er også klassificeret som UGR <19, hvilket overholder alle gældende kontornormer (OC). TrueLine fås desuden i nedhængt og indbyggede versioner, og serien tilbyder forskellige længder, former, farver og lysudbytter – hvilket giver maksimal designfleksibilitet og næsten ubegrænsede muligheder. Alle TrueLine-armaturer er et bæredygtigt, fremtidssikret valg med høj effektivitet op til 140 lm/W samt mulighed for opgradering til trådløs tilslutning og styring.

Fordele

  • Høj effektivitet for lineær belysning

  • Opfylder krav til kontorbelysning

Egenskaber

  • Ensartet belysning med fremragende blændingskontrol (UGR<19, L65<3000 cd/m2)

  • Klasseførende effektivitet på op til 140 lm/W

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner
  • Detailhandel

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Produktet har en IPX0-klassificering og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje.

  • Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet TrueLine Påbyg da_DK pdf 946.5 kB
Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 620.6 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-TrueLine Påbyg
Flere enheder - Visuals
Revit-fil
TrueLine, surface mounted zip 6.2 MB

Software plug-ins

Family-IES-TrueLine Påbyg
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-TrueLine-surface-mounted-NOC-SM531C-L1410-Ref-910505103223 pdf 1015.6 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-TrueLine-surface-mounted-OC-SM530C-L1410-Ref-910505103227 pdf 1.0 MB