Philips TrueLine Påbyg, 24.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU

Produktbeskrivelse

1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Overflade, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505103219
Fuld ordrekode: 871951497212400

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU txt 4.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505103219 da_DK pdf 388.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103219_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505103219_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU IES
Revit-fil
SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU 910505103219 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU LDT