Philips TrueLine Påbyg, BioUp, 29 W, L1170 mm, 4000 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU
Produktbeskrivelse
L1170 mm, Aluminium, Aluminium, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, TP(b) diffuser flammability class, SC | Sikkerhedskabel, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år