Philips TrueLine Påbyg, UltraEfficient, 28 W, L1410 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH

Produktbeskrivelse

L1410 mm, Aluminium, Hvid, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 5000 lm, 28 W, 179 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, TP(b) diffuser flammability class, SC | Sikkerhedskabel, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505105968
Fuld ordrekode: 872016963437400
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
Tender text - SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH txt 4.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505105968 da_DK pdf 392.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505105968_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505105968_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH IES
Revit-fil
SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH 910505105968 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH ULD
Relux
ROLF File - SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH LDT