Philips TrueLine Påbyg, 35.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, 4300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU

Produktbeskrivelse

1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Overflade, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 4300 lm, 35.5 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505103278
Fuld ordrekode: 871951497314500

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU txt 5.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505103278 da_DK pdf 612.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103278_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505103278_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
TrueLine-SM530C-L1450 max 780.0 kB

Software plug-ins

IES
IES File - SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU IES
Revit-fil
SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU 910505103278 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU LDT