Philips TrueLine Påbyg, 56 W, 2810x55 mm; H88 mm, 6200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH

Produktbeskrivelse

2810x55 mm; H88 mm, Aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Overflade, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 6200 lm, 56 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bred strålevinkel, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505103266
Fuld ordrekode: 871951497302200

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH txt 4.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505103266 da_DK pdf 456.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103266_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505103266_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
TrueLine-SM530C-L2810 max 780.0 kB

Software plug-ins

IES
IES File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH IES
Revit-fil
SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH 910505103266 ZIP
Dialux
ULD File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH ULD
Relux
ROLF File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH LDT