Philips TrueLine Påbyg, 46 W, 2810x55 mm; H88 mm, 6200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU

Produktbeskrivelse

2810x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Overflade, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 6200 lm, 46 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505103264
Fuld ordrekode: 871951497300800

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU txt 4.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505103264 da_DK pdf 459.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103264_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505103264_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
TrueLine-SM530C-L2810 max 780.0 kB

Software plug-ins

IES
IES File - SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU IES
Revit-fil
SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU 910505103264 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU LDT