Philips TrueLine Påbyg, 37.5 W, 2250x55 mm; H88 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
SM530C 50S/930 DEIA L2250 ALU
Produktbeskrivelse
2250x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Overflade, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 5000 lm, 37.5 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år