Philips TrueLine Påbyg, 25.5 W, 1170x55 mm; H88 mm, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU
Produktbeskrivelse
1170x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Overflade, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 3400 lm, 25.5 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år