Philips KeyLine Påbygget/Nedhængt, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH

Produktbeskrivelse

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Mellem strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910925868389
Fuld ordrekode: 871951462453500

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH txt 3.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925868389 da_DK pdf 504.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925868389_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925868389_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH IES
Revit-fil
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH 910925868389 ZIP
Dialux
ULD File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH ULD
Relux
ROLF File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH LDT