Philips KeyLine Påbygget/Nedhængt, 36.5 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU

Produktbeskrivelse

L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 5000 lm, 36.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Mellem strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 910925868379
Fuld ordrekode: 871951462443600

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU txt 3.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925868379 da_DK pdf 467.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925868379_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925868379_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU IES
Revit-fil
SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU 910925868379 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU LDT