Philips Trådløs Twin Spot nødbelysning

Twin Spots med selvstændig 3 timers Interact Ready nødbelysning

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Nye trådløse dobbelte nødbelysningsspots og overvågningssystem, der gør det muligt for bygningsadministratorer at styre, overvåge og teste nødbelysning og udarbejde overholdelsesrapporter via et sikkert cloudbaseret dashboard.

Fordele

  • Opnå fuld overensstemmelse ved målrettet test

  • Spar tid og penge på installation og vedligeholdelse

Egenskaber

  • Trådløse nødspots og Interact Building Manager-systemet regulerer og giver indsigt i test af nødbelysning med et sikkert cloudbaseret dashboard.

  • Giver bygningsadministratorer mulighed for at vedligeholde nødbelysning, automatisere test og sikre overholdelse af regler

Anvendelsesområder

  • Udgange og nødudgange
  • Industrihaller
  • Trappeopgange

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Batteriet er designet med en nomineret gennemsnitlig batterilevetid på 50.000 timer i standbytilstand. Batteriet er dækket af en standardgaranti på 5 år, forudsat at produktet vedligeholdes og betjenes i overensstemmelse med producentens retningslinjer og testes i overensstemmelse med EN50272.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Trådløs Twin Spot nødbelysning da_DK pdf 396.5 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 7.0 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Trådløs Twin Spot nødbelysning
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-Trådløs Twin Spot nødbelysning
Flere enheder - Software Plugins