Philips Trådløs Twin Spot nødbelysning, Surface-mounted, 5 W, 7.4 W, 5 W, 292x381mm; H70, 780 lm, 5000 K, IP44, ELW3h, Ikke-vedligeholdt

EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH

Produktbeskrivelse

Surface-mounted, 292x381mm; H70, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Loft, Væg, 780 lm, 5 W, 156 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP44 | Beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighed, med trådløs grænseflade

Ordrekode: 912401483628
Fuld ordrekode: 871951488049800

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912401483628 da_DK pdf 368.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
EM264C Emergency TwinSpot Wireless pdf 7.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912401483628_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912401483628_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EM264C Emergency TwinSpot Wireless pdf 806.9 kB