Philips Påbygget Downlight nødbelysning, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Ikke-vedligeholdt
EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65
Produktbeskrivelse
D155mm; H46 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Åbent område eller korridoroptik, Klar, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 3-polet, Basisversion til tre timers nødbelysning
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- -
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Nej
- Montering
- Overflade
- Værditrappe
- Værdi
- Garantiperiode
- 5 år