Produktbeskrivelse
351x111 mm; H63 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Riflet, UV-stabiliseret afskærmning i polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 3-polet, Basisversion til tre timers nødbelysning