Danmark - Dansk

Philips TrueLine Nedhængt, 58 W, 2810x55 mm; H88 mm, SW2, 6600 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC

SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU

Produktbeskrivelse

2810x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Ophængningswire, 2 ledninger, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 6600 lm, 58 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Bred strålevinkel, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505106213
Fuld ordrekode: 871951497310700
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
Tender text - SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU txt 5.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505106213 da_DK pdf 445.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505106213_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505106213_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU IES
Revit-fil
SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU 910505106213 ZIP
Dialux
ULD File - SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU LDT