Danmark - Dansk

Philips TrueLine Nedhængt, 11 W, 570x55 mm; H88 mm, SM2, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC

SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH

Produktbeskrivelse

570x55 mm; H88 mm, Aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ophængningssæt, 2 ledninger, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 1200 lm, 11 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Bred strålevinkel, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505106198
Fuld ordrekode: 871951497285800
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
Tender text - SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH txt 5.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505106198 da_DK pdf 459.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505106198_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505106198_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH IES
Revit-fil
SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH 910505106198 ZIP
Dialux
ULD File - SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH ULD
Relux
ROLF File - SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH LDT