Philips TrueLine Nedhængt, 8.5 W, 570x55 mm; H88 mm, SW2, 1000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC
SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU
Produktbeskrivelse
570x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Ophængningswire, 2 ledninger, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 1000 lm, 8.5 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Matteret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år