Danmark - Dansk

Philips TrueLine Nedhængt, 7.2 W, 570x55 mm; H88 mm, SM2, 700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC

SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH

Produktbeskrivelse

570x55 mm; H88 mm, Aluminium, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ophængningssæt, 2 ledninger, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 700 lm, 7.2 W, 103 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bred strålevinkel, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505106194
Fuld ordrekode: 871951497281000
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
Tender text - SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH txt 5.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505106194 da_DK pdf 457.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505106194_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505106194_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH IES
Revit-fil
SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH 910505106194 ZIP
Dialux
ULD File - SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH ULD
Relux
ROLF File - SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH LDT