Philips FlexBlend Nedhængt

FlexBlend baner vejen til effektive og fleksibelt møblerede kontorområder

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips FlexBlend er en attraktiv serie af påbygget og nedhængte armaturer, ved siden af Flexblend, indbygget. Armaturserien giver bygningsejere mulighed for at løfte belysningen ved at tilbyde belysning, der overholder standarden for kontorbelysning, med en tilbagebetalingstid (RoI) på mindre end 3-4 år. FlexBlend tilbyder den ønskede fleksibilitet via designets tilpasningsdygtighed. Det giver mulighed for nemt at installere armaturerne på stedet når som helst. Selv hvis det aktuelle armatur er nedhængt, kan det efterfølgende tilpasses en påbygget installation på stedet. Og omvendt. Serien med påbygget og nedhængte armaturer passer til mange forskellige typer kontorområder som f.eks. åbne kontorlandskaber, gangarealer, receptioner eller mødelokaler. FlexBlend tilbydes i begge linjer og som individuelle løsninger med det samme belysningsmodul. Det giver brugerne mulighed for at anvende FlexBlend som en individuel løsning nu, og senere som linje. Kontrolleren er integreret i armaturet. Fordi teknologien udvikler sig hurtigt, forventes den ideelle belysningsløsning også at være klar til at udnytte innovationer og fremtidige fremskridt, som kan optimere driften yderligere. Derfor indeholder FlexBlend alle tilslutningsmuligheder og fremtidssikrede muligheder. Som et System Ready-armatur kan det tilsluttes lysstyringssystemer som f.eks. Philips SpaceWise og softwarebaserede belysningssystemer om Interact Office (kablet) (PoE) og Interact Office (trådløst) og/eller eksisterende og kommende sensorteknologi. Armaturserien er derfor forberedt til fremtiden og kan leveres uden systemkomponent, og det kan så opgraderes i næste fase. En attraktiv mulighed til nye installationer og renoveringer.

Fordele

  • Investeringsafkast på under 3 år

  • Et fleksibelt kontor med fleksibilitet i valget af armaturer, der passer til mange kontorområder

Egenskaber

  • Opfylder kravene til kontorbelysning (UGR <19, L65< 3000cd/sm) , lysniveau ifølge kravene til kontoranvendelse

  • Homogen og ensartet lyseffekt

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner
  • Sundhedspleje

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis

  • Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet FlexBlend Nedhængt da_DK pdf 1.6 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 550.9 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-FlexBlend Nedhængt
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-FlexBlend Nedhængt
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips FLEXBLEND SP340P Ref 910925868894.pdf pdf 684.0 kB