Danmark - Dansk

Philips FlexBlend Nedhængt, 37.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, EL-DC

SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH

Produktbeskrivelse

1470x200 mm; H73 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ophængningssæt, dobbelt, trekant, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 4500 lm, 37.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bred strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910925867117
Fuld ordrekode: 871951410378800

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH txt 4.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925867117 da_DK pdf 483.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925867117_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925867117_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH IES
Revit-fil
SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH 910925867117 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH LDT